(RU) Данфоcс Россия
Приводная техника
> Главная
> Применение
> Продукция
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигураторы VLT® и Bauer®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
 
 
 
 
 

Преобразователи частоты Danfoss Drives

VLT® HVAC Drive FC 100

Привод Danfoss VLT® HVAC Drive предназначен для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обладая широким рядом стандартных и опциональных возможностей VLT® HVAC Drive позволяет снизить общие затраты при эксплуатации системы.

VLT® AQUA Drive FC 200

Привод Danfoss VLT® AQUA Drive предназначен для применений, связанных с водоснабжением и водоотведением. Обладая широким рядом стандартных и опциональных возможностей VLT® AQUA Drive позволяет снизить общие затраты при эксплуатации систем водоснабжен...

VLT® AutomationDrive FC 300

Привод VLT® AutomationDrive представляет собой концепцию единого привода, применимого для широкого спектра операций – от простых до серво-приложений – на любом агрегате или производственной линии. VLT® AutomationDrive разработан на основе открытой мо...

VLT® 2800

Серия VLT® 2800 представляет собой малогабаритные многофункциональные преобразователи частоты. Конструкция предусматривает экономно расходующий пространство монтаж "стенка-к-стенке". VLT® 2800 может быть дополнен выходным дроссе...

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 22 кВт. VLT® Micro Drive производится согласно экологическим нормам и соответствует Директиве RoHS. Отлично подхо...